Borne para placa de circuito impreso - ZFKDS 10-10,00 GNYE - 1711747
La figura muestra una variante de 1 polo del artículo
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 10 mm², Número de potenciales: 1, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 1, familia de artículos: ZFKDS(A) 10, paso: 10 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde-amarillo, Disposición de pines: Disposición de pines 2x2 lineal, Longitud del pin [P]: 6,5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en