Borne para placa de circuito impreso - SMKDSP 1,5/ 4-5,08 BD:NZ1701 - 1707661

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707661
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918257637
Número de tarifa arancelaria 85369010