Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 2CPBD76-80 - 1707626

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707626
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626225203
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!