MC 1,5/ 5-STF-3,81-IBT GYBD:NZ - 1707610

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707610
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356936262