Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Conector enchufable para placa de circ. impreso, 2-polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rápida sin herramientas para placas de circuito impreso flexibles
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Contacto seguro de placas de circuito impreso flexibles mediante un mandril de fijación
  • Versión y comprobación de conformidad con IEC 60838-2-2
  • La homologación según UL 1977 demuestra la seguridad eléctrica para el uso en el mercado norteamericano

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707562
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356934220
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,620 g
Número de tarifa arancelaria 85444290