Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTF 0,3/ 4-BB-8-H - 1707559

Conector enchufable directo - PTF, tensión de dimensionamiento (III/2): 25 V, número de polos: 4, paso: 1,8 mm, Color: blanco, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, para placas de circuito impreso flexibles con un ancho de 8 mm y un espesor de placa de circuito impreso admisible en el rango de contactos de 0,15 mm ... 0,3 mm 0,3 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rápida sin herramientas para placas de circuito impreso flexibles
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Contacto seguro de placas de circuito impreso flexibles mediante un mandril de fijación
  • Versión y comprobación de conformidad con IEC 60838-2-2
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707559
Unidad de embalaje 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356934237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,910 g
Número de tarifa arancelaria 85366930