FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5GY7035BD15 - 1707540

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707540
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356929059
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!