Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 1,5/ 5-ST-3,5-LR BK - 1707521

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707521
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626449708
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!