MSTBT 2,5 HC/ 3-ST BK - 1707462

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707462
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356920391