MSTBT 2,5/ 4-ST BK CP4 BDWH-X8 - 1707206

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707206
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356902410
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!