Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 2,5/ 2-L - 1707205

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso p. carcasas componentes electrónicos ME/ME MAX
  • El terminal impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707205
Unidad de embalaje 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 113 (C-1-2013)
EAN 4017918136796
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,720 g
Número de tarifa arancelaria 85369010