GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62BGBDU - 1707059

La figura muestra la variante de 5 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris guijarro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707059
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356898089