SPT 1,5/ 1-V-3,5 TQ - 1707015

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: azul turquesa pastel

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707015
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356894616
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar