Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 BD:18-20 - 1706943

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706943
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356033657
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!