Regleta de base - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5RNP2CPTHRR44 - 1706931

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706931
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356890793
Número de tarifa arancelaria 85366930