Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-G-3,5-RN P20 THTR56 - 1706928

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706928
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356890809
Número de tarifa arancelaria 85366930