SMKDS 1/ 6-3,5 BD:1-6 - 1706820

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 35 °, color: verde
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
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706820
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356883771
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!