Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 1,5-W-7,62 - 1706730

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 320 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde. Borne terminal para terminación de bloques compuestos individualmente.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Manejable sin herramientas mediante palanca de accionamiento remota de color
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706730
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 131 (C-1-2013)
EAN 4017918122553
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,400 g
Número de tarifa arancelaria 85369010