Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 NZ:A21X1 - 1706697

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 11, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706697
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356033435