Borne para placa de circuito impreso - KDS 3-MT MIT VOLLKOPFSCHRAUBE - 1706675

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Clavijas de interrupción escalonadas en color para una fácil interrupción del circuito eléctrico
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706675
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356077880
Número de tarifa arancelaria 85369010