MVSTBU 2,5/ 4-GB-5,08 BK - 1706644

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Montaje directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706644
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356870177