Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 0,5/ 5-G-2,5 P26 - 1706579

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, número de polos: 5, paso: 2,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706579
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356867511
Número de tarifa arancelaria 85366930