MC 1,5/ 4-GF-3,5 P26AUTHR - 1706430

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706430
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356861373
Número de tarifa arancelaria 85366930