IC 2,5/ 2-GF-5,08 GY7035VPE200 - 1706423

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706423
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356860659
Número de tarifa arancelaria 85366930