Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 7-ST-3,5C1R1,7BDNZX83 - 1706299

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 8 A, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706299
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356033053
Número de tarifa arancelaria 85366930