Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 0,5/ 5-ST-2,54 C1 - 1706259

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 5, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Oro, Codificación fija del primer polo; puede combinarse con las carcasas de base MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706259
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 175 (C-1-2013)
EAN 4046356841139
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,360 g