Borne para placa de circuito impreso - IDC 0,3/ 6-3,81 - 1706219

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 5 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706219
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 154 (C-1-2013)
EAN 4017918116712
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,640 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!