Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5/ 3-ST-7,62 BDL1.3,PE,N - 1706121

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706121
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356032889