Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C2 - 1706119

La figura muestra la variante de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 12, paso: 2,54 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD, Codificación fija del último polo, puede combinarse con el conector FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Los inducidos de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706119
Unidad de embalaje 465 pcs
Cantidad de pedido mínima 465 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 179 (C-1-2013)
EAN 4046356842259
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366930