ZEC 1,0/15-ST-3,5C5R1,15YEBDP1 - 1705972

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 8 A, número de polos: 15, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705972
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356813822
Número de tarifa arancelaria 85366930