SPTA 1,5/ 7-3,81 BD:RUN-SD - 1705952

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 9 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705952
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356812535
Número de tarifa arancelaria 85369010