Regleta de base - MC 1,5/ 3-G-3,5 PIN26 THT - 1705947

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705947
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356811347
Número de tarifa arancelaria 85366930