ZFK3DSA 1,5-5,08-16 BUBDWHM-24 - 1705891

La figura muestra una variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705891
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356806190
Número de tarifa arancelaria 85369010