Borne para placa de circuito impreso - FFKDSA1/V1-5,08- 6 NZ:C439 - 1705870

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705870
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918230432
Número de tarifa arancelaria 85369010