SMKDS 5/ 3-6,35 BD:4,3A,3 - 1705869

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 35 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705869
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356804295
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!