Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCA 2,5/12-G-5,08 AU P26 THR - 1705815

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 12, paso: 5,08 mm, Color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705815
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356802680
Número de tarifa arancelaria 85366930