Borne para placa de circuito impreso - GKDS-EX-GRZ 4 POL SO:KNICK - 1705760

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 7,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705760
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918230449
Número de tarifa arancelaria 85369010