Borne para placa de circuito impreso - EMKDS 1,5/ 9-3,81 - 1705728

La figura muestra una variante de 12 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Técnica de encaje a presión, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La conexión de presión estable a largo plazo garantiza fuerzas de sujeción elevadas sin carga térmica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705728
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 18 (CC-2005)
EAN 4017918144623
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,350 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!