Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 3-STCL-7,62 SO - 1705706

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705706
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356795524