Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08B1-11 - 1705656

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 11, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705656
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356032421
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!