Contacto individual - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Pinza de muelle sin cuerpo aislante, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705625
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 429 (C-2-2013)
EAN 4046356789226
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,740 g
Número de tarifa arancelaria 85389099