PTSM 0,5/ 3-P-2,5 BDWH:C,D,F - 1705441

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705441
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356770187