MKDS 5 HV/ 5-9,52-Z SZS - 1705387

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 9,52 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705387
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356768474