SMC 1,5/ 6-G-3,81 RD - 1705225

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, color: rojo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705225
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356760157
Número de tarifa arancelaria 85366930