MCV 1,5/ 7-G-3,81 VPE500 - 1705154

La figura muestra el artículo estándar de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 7, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705154
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356756013
Número de tarifa arancelaria 85366930