PC 4/ 3-STF-7,62 BD:W-U SO - 1705108

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 20 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705108
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356753654
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!