MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 BD:1-5 - 1705011

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705011
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356749671
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!