PC 5/ 5-STF1-7,62 BD:1-5 - 1705001

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 5, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705001
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356749718