FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - 1705000

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705000
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356749251
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!