PC 16/ 3-STF-10,16 CP23 BD:-L3 - 1704953

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704953
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356745925